Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M14 14x28 28.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215705

Numărul piesei producătorului:

20215705

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 43,025 RON
50 - 99 34,44 RON
100 - 199 32,2937 RON
200 - 499 30,098 RON
500 + 27,9513 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

43,03 RON

1 x 43,025 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fin
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne