Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M16 16x32 32.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215736

Numărul piesei producătorului:

20215736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 51,8596 RON
50 - 99 41,4777 RON
100 - 199 38,8822 RON
200 - 499 36,287 RON
500 + 33,6913 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

51,86 RON

1 x 51,8596 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Greutate g 282.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne