Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M16 16x64 64.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215767

Numărul piesei producătorului:

20215767

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 85,8504 RON
50 - 99 68,6803 RON
100 - 199 64,3878 RON
200 - 499 60,095 RON
500 + 55,8027 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

85,85 RON

1 x 85,8504 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x64
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Greutate g 411.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne