Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M6 6x24 24.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215835

Numărul piesei producătorului:

20215835

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 9,5833 RON
50 - 99 7,6866 RON
100 - 199 7,1874 RON
200 - 499 6,688 RON
500 + 6,2391 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,58 RON

1 x 9,5833 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x24
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Greutate g 21.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne