Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M8 8x32 32.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215866

Numărul piesei producătorului:

20215866

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,8259 RON
50 - 99 11,0807 RON
100 - 199 10,3819 RON
200 - 499 9,683 RON
500 + 8,9843 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,83 RON

1 x 13,8259 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x32
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Greutate g 54.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne