Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M10 10x20 20.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215880

Numărul piesei producătorului:

20215880

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,1253 RON
50 - 99 11,2803 RON
100 - 199 10,5815 RON
200 - 499 9,883 RON
500 + 9,184 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,13 RON

1 x 14,1253 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x20
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Greutate g 74.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne