Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M10 10x40 40.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215910

Numărul piesei producătorului:

20215910

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 22,4608 RON
50 - 99 17,9687 RON
100 - 199 16,8706 RON
200 - 499 15,723 RON
500 + 14,6245 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,46 RON

1 x 22,4608 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Greutate g 116.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne