20215927
20215927
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 23,6588 RON |
50 - 99 | 18,917 RON |
100 - 199 | 17,769 RON |
200 - 499 | 16,571 RON |
500 + | 15,3732 RON |
Dimensiunea capului | 12x24 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Aspru |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.