Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M12 12x48 48.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215941

Numărul piesei producătorului:

20215941

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,0354 RON
50 - 99 29,6483 RON
100 - 199 27,8015 RON
200 - 499 25,905 RON
500 + 24,058 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

37,04 RON

1 x 37,0354 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x48
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Greutate g 175.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne