Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M14 14x28 28.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215965

Numărul piesei producătorului:

20215965

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 46,3692 RON
50 - 99 37,0853 RON
100 - 199 34,7893 RON
200 - 499 32,443 RON
500 + 30,1474 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,37 RON

1 x 46,3692 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Greutate g 178.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne