Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M14 14x56 56.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20215989

Numărul piesei producătorului:

20215989

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 75,9177 RON
50 - 99 60,7441 RON
100 - 199 56,9507 RON
200 - 499 53,157 RON
500 + 49,364 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

75,92 RON

1 x 75,9177 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x56
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Greutate g 258.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne