Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M16 16x32 32.0 Oțel

Îmbinarea din oțel cu clemă de reținere este realizată din oțel, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la coroziune. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Clema de reținere se prinde în jurul bazei șurubului, blocând-o pe poziție. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20216009

Numărul piesei producătorului:

20216009

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 57,3002 RON
50 - 99 45,8202 RON
100 - 199 42,9751 RON
200 - 499 40,13 RON
500 + 37,2351 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

57,30 RON

1 x 57,3002 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Aspru
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne