Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În producție

Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Materialul din oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune.
  • Îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere, permițând examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3388, SRR3387

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
87,3977 RON - 134,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
8,2357 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
27,1028 RON - 41,6774 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
6,2391 RON - 9,5833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
21,4626 RON - 33,0424 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
48.0
33,6913 RON - 51,8597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
45,92 RON - 70,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
49,364 RON - 75,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
37,2351 RON - 57,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
55,8028 RON - 85,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
10,881 RON - 16,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
75,4685 RON - 116,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
24,0581 RON - 37,0355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
49,364 RON - 75,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
  • din 3