Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 22.2 mm 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20064327

Numărul piesei producătorului:

17011201E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material camă Oțel
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Lungime mâner 55.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 8301409000
Tip mâner Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne