Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 22.2 mm 20.2 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20064334

Numărul piesei producătorului:

17021101E

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 53,4658 RON
25 + 38,1898 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

53,47 RON

1 x 53,4658 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu crom
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Lungime mâner 80.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 8301300000
Tip mâner Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne