20064372
17021102E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 36,9739 RON |
25 + | 26,4099 RON |
Material camă | Oțel |
---|---|
Finalizare | Placat cu crom |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Lungime mâner | 80.0 mm |
Lungime mâner | 3.15 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Orientare la montare | Universale |
Cod Vamal | 8301409000 |
Tip mâner | Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.