Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Cod Serie: SR5522
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Finalizare | Material corp | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6874 RON - 19,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
12,5454 RON - 17,5636 RON | 48 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
9,4057 RON - 26,8124 RON | 14 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
16,3744 RON - 36,8357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1628 RON - 19,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
14,1628 RON - 19,8279 RON | 6 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|||
21,8136 RON - 32,8302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,7533 RON - 20,6546 RON | 40 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
8,7239 RON - 12,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
Poliamidă
|
||
8,7238 RON - 12,2132 RON | 50 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
Poliamidă
|
||
20,3598 RON - 36,8357 RON | 54 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,6874 RON - 19,1623 RON | 36 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
15,3527 RON - 21,4938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
15,6164 RON - 21,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
10,1901 RON - 14,2662 RON | 56 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
14,7533 RON - 20,6546 RON | 18 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
14,1628 RON - 19,8279 RON | 1 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
13,6874 RON - 19,1623 RON | 40 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
13,6878 RON - 19,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.