Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 8.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

20055769

Numărul piesei producătorului:

060111560E

97 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,5152 RON
50 + 11,1086 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,52 RON

1 x 16,5152 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material corp Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime prindere 8.5 mm
Interval prindere 8.5 mm
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne