Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 26.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

20055905

Numărul piesei producătorului:

060112836E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,5152 RON
50 + 11,1089 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,52 RON

1 x 16,5152 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 26.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne