Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 28.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20055752

Numărul piesei producătorului:

060121547E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,5152 RON
50 + 11,1086 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,52 RON

1 x 16,5152 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Interval prindere 28.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne