Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20055998

Numărul piesei producătorului:

060123830E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,5152 RON
50 + 11,1088 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,52 RON

1 x 16,5152 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Interval prindere 18.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Produsul 060123830E înlocuiește:

Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10451175
Numărul piesei producătorului: 468443

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne