Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 24.5 mm Floare de cheie dublă de 3,0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20050443

Numărul piesei producătorului:

060201334E

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 7,1448 RON
10 + 6,4303 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

7,14 RON

1 x 7,1448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Interval prindere 24.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne