Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 24.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20050948

Numărul piesei producătorului:

060201548E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,8459 RON
50 + 7,6428 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,85 RON

1 x 10,8459 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc
Finalizare Fără finisaj
Interval prindere 24.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne