Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20050559

Numărul piesei producătorului:

060202830E

364 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,4327 RON
50 + 8,3478 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,43 RON

1 x 12,4327 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Interval prindere 18.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne