Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 22.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Negru

Piulița metalică cu blocare cu sfert de rotație din plastic etanșează la standarul IP65. O alternativă ușoară la încuietorile cu sfert de rotație din aliaj de zinc, conforme IP65, cu arc.
Numărul piesei Essentra:

20050771

Numărul piesei producătorului:

060202892E

285 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,4327 RON
50 + 8,3478 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,43 RON

1 x 12,4327 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă PA
Material încuietoare PA
Material camă PA
Material PA
Lungime prindere 22.5 mm
Interval prindere 22.5 mm
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne