Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 14.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20050603

Numărul piesei producătorului:

060203838E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 6,9031 RON
10 + 6,2128 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,90 RON

1 x 6,9031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Interval prindere 14.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne