Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 26.5 mm Floare de cheie dublă de 3,0 mm Argintiu

Numărul piesei Essentra:

20050078

Numărul piesei producătorului:

060401336E

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 111,6475 RON
50 + 62,0714 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

111,65 RON

1 x 111,6475 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material corp Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Material Oțel inoxidabil
Finalizare Brut
Interval prindere 26.5 mm
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne