20051846
066402610E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 107,2386 RON |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Brut |
Interval prindere | 13.5 mm |
Interval prindere | 0.531 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 16,2 x 14,2 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip cheie | Cheie pătrată de 6,0 mm |
Caracteristici speciale | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.