Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie pătrată de 6,0 mm 13.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20051853

Numărul piesei producătorului:

066402620E

74 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 107,2386 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

10 723,86 RON

100 x 107,2386 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Oțel inoxidabil
Finalizare Brut
Interval prindere 13.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 16,2 x 14,2 mm
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip cheie Cheie pătrată de 6,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne