20051860
066402622E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 108,2251 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Brut |
Interval prindere | 7.5 mm |
Interval prindere | 0.295 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 16,2 x 14,2 mm |
Stil încuietoare | Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc |
Tip cheie | Cheie pătrată de 6,0 mm |
Caracteristici speciale | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.