Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie cu fante 7.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20051921

Numărul piesei producătorului:

066404222E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 74,2052 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

7 420,52 RON

100 x 74,2052 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Oțel inoxidabil
Finalizare Brut
Interval prindere 7.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 16,2 x 14,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie cu fante
Caracteristici speciale No key uses a screwdriver
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne