Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm

Numărul piesei Essentra:

20123291

Numărul piesei producătorului:

161201590E

41 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 8,438 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

421,90 RON

50 x 8,438 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner cu chei
Material Aliaj de zinc
Finalizare Poliamidă
Interval prindere 18.5 mm
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne