Meniu Caută

Încuietoare cu cheie 27.0 mm Floare de cheie dublă de 3,0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20072391

Numărul piesei producătorului:

350111351E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 39,1126 RON
100 - 499 27,9376 RON
500 + 21,8586 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

39,11 RON

1 x 39,1126 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 27.0 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 19,0 x 16,5 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne