Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie pătrată de 7,0 mm 20.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20072438

Numărul piesei producătorului:

350112750E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,3207 RON
100 - 499 13,8005 RON
500 + 11,2266 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,32 RON

1 x 19,3207 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 20.0 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 19,0 x 16,5 mm
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip cheie Cheie pătrată de 7,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne