Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 27.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20072452

Numărul piesei producătorului:

350112751E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,3207 RON
100 - 499 13,8005 RON
500 + 11,2266 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,32 RON

1 x 19,3207 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 27.0 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 19,0 x 16,5 mm
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip cheie Cheie pătrată de 7,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne