Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 20.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20072384

Numărul piesei producătorului:

350121350E

98 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9774 RON
100 - 499 14,2695 RON
500 + 12,8426 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,98 RON

1 x 19,9774 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Interval prindere 20.0 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 19,0 x 16,5 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne