20072445
350122750E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 19,9778 RON |
100 - 499 | 14,2698 RON |
500 + | 12,8428 RON |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
---|---|
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Material | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Interval prindere | 20.0 mm |
Interval prindere | 0.787 in |
Include | No Includes |
Formă orificiu de montare | 19,0 x 16,5 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tip cheie | Cheie pătrată de 7,0 mm |
Caracteristici speciale | Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.