Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie pătrată de 7,0 mm 27.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20125509

Numărul piesei producătorului:

350122751E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9778 RON
100 - 499 14,2698 RON
500 + 12,8428 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,98 RON

1 x 19,9778 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Interval prindere 27.0 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 19,0 x 16,5 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie pătrată de 7,0 mm
Caracteristici speciale Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne