Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 24.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20072704

Numărul piesei producătorului:

360111334

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 21,755 RON
50 + 15,5392 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

108,78 RON

5 x 21,755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 24.5 mm
Include Key Sold Separately
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne