Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 18.5 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20125578

Numărul piesei producătorului:

360113730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 16,1943 RON
50 - 249 11,5673 RON
250 + 10,4106 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

80,97 RON

5 x 16,1943 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 18.5 mm
Include Key Sold Separately
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne