Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 18.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20072933

Numărul piesei producătorului:

360123730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 20,3941 RON
50 + 14,5672 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

101,97 RON

5 x 20,3941 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Interval prindere 18.5 mm
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne