Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 18.0 mm Cheie dreaptă cu rotație Negru

Numărul piesei Essentra:

10281260

Numărul piesei producătorului:

497582

23 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 71,2206 RON
25 + 33,6936 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

71,22 RON

1 x 71,2206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner aripioară
Material încuietoare PA
Material camă PA
Material PA
Interval prindere 18.0 mm
Stil încuietoare Dispozitiv de blocare camă
Tip cheie Cheie dreaptă cu rotație
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne