Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 18.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20077778

Numărul piesei producătorului:

660120121530E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,2063 RON
50 - 249 9,4331 RON
250 + 9,1885 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

13,21 RON

1 x 13,2063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material Aliaj de zinc
Finalizare Acoperit cu plastic
Interval prindere 18.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne