Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie triunghiulară 8.0 mm 14.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20078027

Numărul piesei producătorului:

660120203838E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 11,5388 RON
50 - 249 8,242 RON
250 + 8,0303 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

11,54 RON

1 x 11,5388 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material PA
Finalizare Acoperit cu plastic
Interval prindere 14.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Lacăt cu sfert de rotație - acţionare cu arc
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne