Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie triunghiulară 8.0 mm 28.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20078249

Numărul piesei producătorului:

660220203847E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,0438 RON
50 - 249 9,317 RON
250 + 8,3853 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

13,04 RON

1 x 13,0438 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material PA
Finalizare Acoperit cu plastic
Interval prindere 28.5 mm
Include No Includes
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne