Meniu Caută

Încuietoare cu ax 83.0 mm 22.0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10273647

Numărul piesei producătorului:

493477

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 131,1297 RON
50 + 57,023 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

131,13 RON

1 x 131,1297 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă
Diametru orificiu de montare 6.5 mm
Grosime totală 14.0 mm
Lungime totală 83.0 mm
Cod Vamal 7326909890
Lățime totală 22.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne