Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie Euro 24.5 mm Negru

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a euro key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Numărul piesei Essentra:

20123840

Numărul piesei producătorului:

261200591E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 14,479 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

723,95 RON

50 x 14,479 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Negru
Tip mâner Mâner cu cheie
Interval prindere 24.5 mm
Lungime orificiu de montare 26.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.0 mm
Tip cheie Cheie Euro
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne