Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 18.5 mm Negru

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a 5.0 mm Double Bit Key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Numărul piesei Essentra:

20123895

Numărul piesei producătorului:

26120201593E

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 17,8393 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

891,97 RON

50 x 17,8393 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Negru
Tip mâner Mâner cu cheie
Interval prindere 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 26.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.0 mm
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne