Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20078911

Numărul piesei producătorului:

76120051291E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 16,101 RON
5 + 14,4909 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,10 RON

1 x 16,101 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Mată
Tip mâner Mâner cu chei
Lungime orificiu de montare 20.2 mm
Lățime orificiu de montare 22.2 mm
Tip cheie Cheie Euro
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne