Meniu Caută

Încuietoare cu prag 19.5 mm Negru PA6 GFR30

Swell Lock used for the cabinets that require better performance under vibration conditions. Suitable with special cut out for different frame thickness.
Numărul piesei Essentra:

20067731

Numărul piesei producătorului:

270202E

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,338 RON
100 - 499 14,5272 RON
500 + 12,8437 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

20,34 RON

1 x 20,338 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bucșă SBR
Material mâner PA6 GFR30
Dimensiune orificiu 4.5 mm
Diametru orificiu 5.8 mm
Grosime minimă ramă compatibilă 3.2 mm
Grosime maximă ramă compatibilă 4.8 mm
Lățime mâner 17.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne